ZHDU057 February   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 TPS1685
      2. 2.2.2 TPS1689
      3. 2.2.3 TPS7A4001
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 物料清单
      3. 4.1.3 Altium 工程
      4. 4.1.4 Gerber 文件
    2. 4.2 工具
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

主要系统规格

表 1-1 所示为此参考设计的设计参数。

表 1-1 设计参数
参数值
输入电压范围 (VIN)40V 至 60V
最大 DC 负载电流 (IOUT(max))100A
峰值电流200A
最大输出电容 (CLOAD)5mF
在 PG 置位之前所有负载是否都关闭?是
最高环境温度55°C
瞬态过载消隐计时器1.5ms
是否需要承受输出端的“热短路”情况?是
是否需要承受“加电至短路”情况?是
是否可以热插拔电路板或对电路板执行电源循环?是
系统是否需要负载电流监测?是
故障响应闭锁