ZHDU057 February 2026
TIDA-050090 参考设计采用数据中心服务器中的 54V、5kW 输入电源路径保护系统,使用了六个并联排列的 TPS1685 电子保险丝器件,或一个 TPS1689 搭配五个并联的 TPS1685 电子保险丝器件。TPS1685 和 TPS1689 电子保险丝采用紧凑型封装集成的可并联设计,适用于高电流电路保护和电源管理。这些器件只需极少的外部元件即可提供多种保护模式。电子保险丝能够提供强大的保护,有效防止过载、短路和过多浪涌电流。该参考设计展示了当多个器件并联以支持更高的负载电流时,TPS1685 和 TPS1689 电子保险丝的性能。