ZHDU057 February 2026
该参考设计展示了适用于 AI 驱动型数据中心的 54V、5kW 输入电源路径保护电路,其中使用了一个 TPS1689 和五个并联的 TPS1685 电子保险丝器件。这些集成的高电流电路保护器件利用少量外部元件提供多种保护,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。TPS1689 电子保险丝中的集成 PMBus® 接口可实现实时监测、控制和配置。三个器件位于顶层,三个位于底层。