ZHDU050 February 2026
ISOW3080DWEEVM 用户指南描述了带有集成直流/直流转换器的 ISOW3080 隔离式 RS-485/RS-422 收发器的功能。本用户指南介绍了在 VDD1 = 3.3V 和 VDDL = 3.3V 配置下评估 ISOW3080 器件的 EVM 操作。对于 ISOW3080,VISOOUT 在内部设置为 3.3V。然而,可以重新配置 EVM,以便在特定型号所需的电压条件下评估 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 中 ISOW308x 和 ISOW308xP 系列的任何器件型号。请参见器件信息中有关每个型号的详细信息。本指南还介绍了 EVM BOM、EVM 原理图、EVM PCB 布局和典型的实验室设置。