ZHDU050 February 2026
本节介绍了用于器件评估的 EVM 的典型设置和操作。EVM 典型测试设置 显示了使用两个电源运行 ISOW3080DWEEVM 的典型测试配置。
ISOW3080DWEEVM 具有很多 DNP 电阻器,为了将 EVM 设置为所需的运行测试条件,用户可以选择连同 3 引脚跳线选件组装或不组装这些电阻器。元件配置 列出并介绍了可通过组装各种电阻器和跳线选项实现的所有测试配置。
| 元件 | 说明 |
|---|---|
| R1 | 该电阻器将 LDO 的 U1、U2 输入连接到一起,从而仅允许使用一个电源而不是两个电源。 |
| R2、R15、R18 | 组装 R15 会绕过 LDO U1,从而能够直接从外部电源为 VDD 供电。组装 R15 时,R2 和 R18 需要保持拆下状态,以断开 LDO。未旁路 LDO 时,LDO 的建议输入电压在 9V 和 12V 之间 |
| R5、R7、R9、R11、R13 | 将 LDO U1 输出电压设为 5V 或 3.3V,用于 VDD1。仅使用 0Ω 电阻器组装 R5 和 R9, 以将 LDO U1 输出电压设置为 5V。仅使用 0Ω 电阻器组装 R7、R11 和 R13,以将 LDO U1 输出电压设置为 3.3V(默认配置)。 |
| R3、R16、R19 | 组装 R16 会绕过 LDO U2,从而能够直接从外部电源为 VDDL 供电。组装 R16 时,R3 和 R19 需要保持拆下状态,以断开 LDO。未旁路 LDO 时,LDO 的建议输入电压在 9V 和 12V 之间。 |
| R4、R6、R8、R10、R12、R14 | 将 LDO U2 输出电压设为 5V 或 3.3V 或 2.5V,用于 VDDL。仅使用 0Ω 电阻器组装 R4 和 R10, 以将 LDO U2 输出电压设置为 5V。仅使用 0Ω 电阻器组装 R6、R12 和 R14,以将 LDO U2 输出电压设置为 3.3V(默认配置)。仅使用 0Ω 电阻器组装 R8、R12 和 R14, 以将 LDO U2 输出电压设置为 2.5V。 |
| R17 | 该电阻器将振荡器 U3 输出信号连接到 ISOW3080 的 U4 输入端 D,从而允许使用测试信号来测试 EVM,而无需任何外部测试信号输入。 |
| R20、R21 | 组装 R20 会将 U3 输出信号速率设置为 500Kbps(默认配置),而组装 R21 会将该速率设置为 12Mbps。 |
| R30、R31 | 这些电阻器允许短接 EVM 上的 Y/Z 和 A/B,以启用全双工器件的半双工配置。 |
| L10、L11 | RS485 总线上的共模扼流圈 (CMC)。如果组装 L10,则移除 R26 和 R27。如果组装 L11,则移除 R28 和 R29。 |
| R26、R27、R28、R29 | 组装 R26 和 R27 会绕过 A/B 上的 CMC L10,而组装 R28 和 R29 会绕过 Y/Z 上的 CMC L11 |
| R32、R34、R35、R37 | 用于外部失效防护偏置的可选封装。ISOW3080 启用了内部失效防护偏置,因此是 DNP。 |
| R38、R39、R40、R41 | 组装这些元件以在 A/B 和 Y/Z 上实现分裂终端配置。 |
| C32、C33 | 组装这些元件以在 A/B 和 Y/Z 上实现分裂终端配置。 |
| D1、D2 | 用于安装 TVS 二极管的可选 SOT-23 封装。 |
| R42、R43 | 未使用 RS485 时,可以组装可选电阻器以从 VISOOUT 提取 ILOAD。使用 RS485 功能时不组装。 |
| C18。C19、C20、C21 | 可选电容器,用于在 Side1 的数字信号线路上进行噪声滤波。 |
| J3 | 请勿使用跳线连接任何引脚。这仅用作额外的探测点,用于探测 ISOW3080 的输出 R |
| J4 | 在中间引脚和 GND1 之间连接此跳线,以输入 D 引脚连接至低电平。在中间引脚和 VDDL 之间连接此跳线,以输入 D 引脚连接至高电平。 |
| J5 | 在中间引脚和 GND1 之间连接此跳线,将 DE 引脚连接到低电平。当 DE 引脚为低电平时,驱动器输入被禁用。在中间引脚和 VDDL 之间连接此跳线,将 DE 引脚连接到高电平。当 DE 引脚为高电平时,驱动器输入被启用。 |
| J6 | 在中间引脚和 GND1 之间连接此跳线,将 RE 引脚连接到低电平。当 RE 引脚为低电平时,接收器被启用。在中间引脚和 VDDL 之间连接此跳线,将 RE 引脚连接到高电平。当 RE 引脚为高电平时,接收器被禁用 |
| J7 | 跳线选项,用于向 U3 振荡器上电或断电。 |