ZHDU050 February   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ISOW308x 具有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器评估模块的引脚配置
    2. 2.2 EVM 设置和操作
      1. 2.2.1 EVM 设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局和 3D 图
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

原理图

ISOW3080DWEEVM 旨在评估采用 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 的任何 ISOW308x(P) 器件。若要评估采用 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 的任何 ISOW308x(P) 器件,请在 ISOW3080DWEEVM 板上将 ISOW3080 替换为相关器件。其他元件不需要针对 ISOW308x 器件进行任何修改。要评估任何 ISOW308xP 器件,需要通过更改 U1 上的电阻器选项,将引脚 2 (VDD1) 从默认设置 3.3V 更改为 5V。图 3-1 展示了 ISOW3080DWEEVM 原理图。

ISOW3080DWEEVM ISOW3080DWEEVM 原理图图 3-1 ISOW3080DWEEVM 原理图