该评估模块包含一个 PCB 评估板,其中包含一个 ISOW3080 器件。ISOW3080 评估板的主要元件包括:
- ISOW3080DWER 隔离式 RS-485/RS-422 收发器,带集成电源。
- TPS7A4701RGWR 36V、1A、4.17μVRMS 射频低压降 (LDO) 稳压器,RGW0020A (VQFN-20)。
- 多个测试点。
若要演示 ISOW3080DWER 的功能,TI 建议使用以下器件(另售):
- 用于提供电源输入的 9V 或 12V 电池。
- 用于提供外部动态数据输入的信号发生器。
- 用于探测数据通道的示波器。