ZHDU043A September   2015  – January 2026

 

  1.   1
  2. 1商标
  3.   Golden GG Maker 和 Resistance Temperature Compensation Optimizer
    1. 2.1 工具摘要
    2. 2.2 所需数据
      1. 2.2.1 配置文件(各 1 个)
      2. 2.2.2 数据日志文件
        1. 2.2.2.1 测试设置
        2. 2.2.2.2 9
          1. 2.2.2.2.1 针对最佳 RbL 值的测试设置
            1. 2.2.2.2.1.1 针对最佳热模型参数的测试设置
        3. 2.2.2.3 测试程序
      3. 2.2.3 电量计配置 (GG) 文件
      4. 2.2.4 示例
        1. 2.2.4.1 Config.txt 文件
        2. 2.2.4.2 数据日志摘录示例
  4. 2工具摘要
  5. 3所需数据
    1. 3.1 配置文件(各 1 个)
    2. 3.2 数据日志文件
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 22
      3. 3.2.3 测试程序
    3. 3.3 电量计配置 (GG) 文件
    4. 3.4 示例
      1. 3.4.1 Config.txt 文件
      2. 3.4.2 数据日志摘录示例
  6. 4数据提交
    1. 4.1 示例报告
  7. 5修订历史记录
针对最佳热模型参数的测试设置

本节适用于不会自动更新这些参数的单节电池电量计。

请使用您最终应用/器件的实际外壳。电池需要安装在最终外壳内,以便工具可以测量整个系统(从电池经外壳到环境温度)的导热性。请确保系统不直接暴露在温度室的气流中,而是对其进行屏蔽隔离,使其免受风扇直吹,从而让电池能够像在目标环境温度下实际使用时那样升温。

使用此测试设置能够得到最准确的热模型参数,但它无法在目标温度下产生准确的 RbL 值,因为电池会产生自升温,且升温幅度可能较大(具体取决于自发热情况:升温幅度最高可能超过 30°C)。