ZHDU043A September 2015 – January 2026
使用裸电池,并将热敏电阻紧密贴附在电池上,以确保热敏电阻测量的是电池的实际温度。
将电池在您需要最精确电阻值的目标温度下进行充分浸泡(例如 -10°C)。确保电池暴露在温度室的气流中,以便任何自发热都能被有效耗散。热敏电阻应安装在电池下方,以测量电池温度而非温度室强制气流温度。这样做的目标是让电池处于目标温度,从而优化 RbL 表。
使用此测试配置能够得到最准确的 RbL 表,但由于电池被强制维持在目标温度,它无法产生准确的热模型参数。