ZHDU043A September   2015  – January 2026

 

  1.   1
  2. 1商标
  3.   Golden GG Maker 和 Resistance Temperature Compensation Optimizer
    1. 2.1 工具摘要
    2. 2.2 所需数据
      1. 2.2.1 配置文件(各 1 个)
      2. 2.2.2 数据日志文件
        1. 2.2.2.1 测试设置
        2. 2.2.2.2 9
          1. 2.2.2.2.1 针对最佳 RbL 值的测试设置
            1. 2.2.2.2.1.1 针对最佳热模型参数的测试设置
        3. 2.2.2.3 测试程序
      3. 2.2.3 电量计配置 (GG) 文件
      4. 2.2.4 示例
        1. 2.2.4.1 Config.txt 文件
        2. 2.2.4.2 数据日志摘录示例
  4. 2工具摘要
  5. 3所需数据
    1. 3.1 配置文件(各 1 个)
    2. 3.2 数据日志文件
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 22
      3. 3.2.3 测试程序
    3. 3.3 电量计配置 (GG) 文件
    4. 3.4 示例
      1. 3.4.1 Config.txt 文件
      2. 3.4.2 数据日志摘录示例
  6. 4数据提交
    1. 4.1 示例报告
  7. 5修订历史记录

测试设置

本工具可以计算 RbL 和热模型参数。为获得最优结果,建议采用两种独立的测试配置。虽然也可以只使用一种配置,但这将无法同时为 RbL 和热模型参数取得最优结果。

为方便起见,可以使用 TI 工具链(电量计 EVM + EV2400 或 EV2500 + PC 上的 bqStudio)配合电池来收集本工具的日志文件。bqStudio 能够记录电量计的所有寄存器,包括电流、电压和温度,并且其生成的日志文件与本工具兼容。

不强制要求使用 TI 工具链,而是可以使用任何能够生成所需日志文件的实验室设置。