ZHDU038 January   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 EVSE 开发平台的软件驱动程序概述
  6. 3 针对 AM62L-EVM 和 AM62L-EVSE-DEV-EVM 的测试设置建议
  7. 4 AM62L-EVM 和 AM62L-EVSE-DEV-EVM 的开箱即用软件
  8. 5 EVerest:开源电动汽车充电基础设施
  9. 6 测试 PLC 通信
  10. 7 测试 CAN 通信
  11. 8 测试 UART 通信 AM62L-EVM 和 AM62L-EVSE-DEV-EVM
  12. 9 MSPM0 的实验室测试设置
  13. 10总结
  14. 11其他信息和资源

EVerest:开源电动汽车充电基础设施

概述

EVerest 是由 Pionix GmbH 开发的适用于 EV(电动汽车)充电基础设施的开源软件栈。它代表了一种灵活的模块化平台,旨在满足电动交通行业不断增长的需求。

主要特性

  • 模块化架构:采用基于组件的设计构建,允许开发人员轻松自定义和扩展功能
  • 开源:在 Apache 2.0 许可证下发布,促进协作和创新
  • 不受硬件限制:跨不同的充电硬件平台工作
  • 可互操作:支持 OCPP(开放充电协议)等行业标准
  • 可扩展:适用于简单的住宅充电器和复杂的商业充电桩

应用

EVerest 可作为各种充电解决方案的基础:

  • 家庭充电桩
  • 公共充电基础设施
  • 车队充电管理
  • 通过可再生能源集成,实现智能充电
  • 车辆到电网 (V2G) 应用

优势

  • 缩短开发时间:预先构建的模块,可加快产品上市
  • 面向未来:模块化设计允许随着技术的发展轻松更新
  • 供应商独立性:避免专有锁定
  • 成本效益:利用开放源代码降低开发成本
  • 社区支持:以不断增长的开发人员和行业合作伙伴生态系统为后盾

Pionix 简介

Pionix GmbH 是 EVerest 平台背后的公司,专注于通过开源解决方案加快向可持续出行方案的过渡。该公司提供与 EVerest 平台相关的商业支持、咨询和定制开发服务。