ZHDU038 January   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 EVSE 开发平台的软件驱动程序概述
  6. 3 针对 AM62L-EVM 和 AM62L-EVSE-DEV-EVM 的测试设置建议
  7. 4 AM62L-EVM 和 AM62L-EVSE-DEV-EVM 的开箱即用软件
  8. 5 EVerest:开源电动汽车充电基础设施
  9. 6 测试 PLC 通信
  10. 7 测试 CAN 通信
  11. 8 测试 UART 通信 AM62L-EVM 和 AM62L-EVSE-DEV-EVM
  12. 9 MSPM0 的实验室测试设置
  13. 10总结
  14. 11其他信息和资源

摘要

本文档涵盖了关键接口的硬件连接、软件配置和测试过程,包括电力线通信 (PLC)、CAN 总线和 UART (RS-485/RS-232) 通信。文中还介绍了如何配置和使用 EVerest 开源充电协议栈,该充电协议栈为 EV 充电基础设施提供了模块化平台。本指南提供了根据 IEC 61851-1 标准使用 MSPM0 微控制器(可处理关键模拟握手和安全功能)进行交流充电会话仿真的分步说明。本指南旨在帮助开发人员加快 EVSE 开发,并缩短产品上市时间,适应不同充电标准和地区规定。