ZHDU020 June 2025
DAC8N-DGK-EVM 使用 FT4232 控制器来连接 DAC8N 和 EVM GUI。要将 EVM 板上的 FT4232 数字控制器连接到计算机,请将 USB 连接器与 J12 连接器对齐并连接牢固。验证连接是否紧密;连接松动可能会导致运行时断时续。100mil 接头 (J6) 用于外部通信。表 2-2 列出了 J6 引脚定义。要使用外部通信,请闭合跳线 J10 以禁用与 FT4232 控制器的连接。