ZHDU020 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 接口
      1. 2.4.1 SPI 配置
      2. 2.4.2 I2C 配置
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 额外功能
      1. 2.6.1 功耗测试
      2. 2.6.2 干扰测试
  9. 3软件
    1. 3.1 软件安装
    2. 3.2 软件说明
      1. 3.2.1 启动软件
      2. 3.2.2 底层配置页面
      3. 3.2.3 High Level Configuration 页面
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

跳线信息

表 2-4 显示了 DAC8N-DGK-EVM 跳线定义。图 2-1 显示了电路板上的默认跳线连接。

表 2-4 跳线定义
位号 PCB 说明 位置
J3 VDD SEL 短接 1-2:VDD 连接至 5V USB 电源(默认)
短接 3-4:VDD 连接至 3.3V 稳压器
短接 5-6:VDD 连接至 1.8V 稳压器
开路:VDD 不由板载电源供电。
J4 SCL – CS 短接 1-2:该 EVM 配置为 I2C
短接 2-3:该 EVM 配置为 SPI(默认)
J5 SDA – SCLK 短接 1-2:该 EVM 配置为 I2C
短接 2-3:该 EVM 配置为 SPI(默认)
J7 VREF SEL 短接 1-2:DUT VREF 连接至 VDD(默认)
短接 2-3:DUT VREF 连接至板载 2.5V
开路:DUT VREF 连接至板载电源。可以使用外部基准
J8 VOUTB – FB 短接 1-2:DUT 的第三个引脚连接至 VOUTA 并用作反馈引脚。
短接 2-3:DUT 的第三个引脚用作 VOUTB。
J10 FTDI DIS 短路:断开 DAC8N 与 FTDI 驱动器的连接。
开路:FTDI 驱动程序连接到 DAC8N(默认)。
J16 GND – SDI 短接 1-2:该 EVM 配置为 I2C,其中 A0 接地
短接 2-3:该 EVM 配置为 SPI(默认)
开路:该 EVM 配置为 I2C,其中 A0 连接至 VDD。有关 I2C 地址配置,请参阅 表 2-5
DAC8N-DGK-EVM DAC8N-DGK-EVM 默认跳线设置图 2-1 DAC8N-DGK-EVM 默认跳线设置