ZHDU020 June 2025
通过在 Windows® 开始菜单中搜索 DAC8N GUI 来启动该软件。
启动该 GUI 时,图 3-3 会显示 DAC8N Channel Selection 菜单。DAC8N-DGK-EVM 支持单通道和双通道器件。选择器件具有的输出通道数,然后单击 CONFIG。
图 3-3 DAC8N 通道选择图 3-4 显示了启动后的 GUI。如果软件启动时 FTDI 控制器未连接到 PC,则 GUI 默认为 演示 模式。GUI 的左下角显示硬件连接状态,即“DEMO MODE”或“CONNECTED”,如 图 3-5 所示。将 FTDI 控制器正确连接到 PC 后,取消选中右上方的 Demo Mode 框以初始化 GUI。
图 3-4 启动时的 DAC8N GUI
图 3-5 FTDI 数字控制器连接状态取消选中 Demo Mode 框后,会弹出 Interface Configuration 菜单。图 3-6 显示了该菜单。接口菜单配置 SPI 或 I2C 速度和 I2C 器件地址。
图 3-6 DAC8N 配置菜单