ZHDU020 June 2025
表 2-1 定义了 DAC8N-DGK-EVM 输出接头 J9。
| 引脚 | 定义 |
|---|---|
| 2 | VOUTA |
| 4 | VOUTB |
| 1、3 | GND |
表 2-2 定义了 DAC8N-DGK-EVM 数字接头 J6。
| 引脚 | 定义 |
|---|---|
| 2 | CS/SCL |
| 4 | SCLK/SDA |
| 6 | SDI/A0 |
| 1、3、5 | GND |
表 2-6 展示了 DAC8N-DGK-EVM 的连接器定义。
| 位号 | 定义 |
|---|---|
| J1 | DAC8N VDD 电源(1.7V 至 5.5V) |
| J2 | DAC8N 地 |
| J11 | 用于 FT4232 触发器输出的 SMA 连接器 |
| J12 | USB 连接器 |
| J13 | 用于 DAC8N VOUTA 的 SMA 连接器(未组装) |
| J14 | 用于 DAC8N VOUTB 的 SMA 连接器(未组装) |
| J15 | DAC8N 外部基准 |