ZHDU018 December 2025
电路板上安装的 UCD91320SPM 器件
USB 电源连接器
可轻松访问电路板上每个信号的引脚接头
4 个 LDO 用于对各种电源轨进行快速原型设计:3.3V、2.5V、1.8V 和 1.2V。
用于轻松启用或禁用每个板载 LDO 的跳线
用于裕量反馈的 RC 滤波器、用于其他无源元件的焊盘,以及用于将 LDO 输出连接到监控引脚和非板载器件的跳线。
用于 PMBus 连接的引脚接头
易于使用的跳线用于 PMBus 地址选择,具有多达 8 个可选地址
用于为 UCD91320 供电的板载 LDO
用于检查电压基准、电源引脚和外部电源监控的测试点