ZHDU018 December 2025
UCD91320 的建议正电源电压值为 2.9V 至 3.6V。该器件还要求在 VDD 和 VSS 之间使用 10μF 大容量电容器和 100nF 去耦合电容器,这些电容器已组装在 EVM 上。BPCAP 引脚还需要一个连接到 EVM 上接地端的 0.47uF 电容器。
要在实际上为器件供电,有 2 种选择:
Micro-USB 电缆
外部电源
USB-TO-GPIO2
Micro-USB 连接包括一条通过 LDO 的路径,可将电压步降至 UCD91320 器件的正确工作电压。
使用外部电源时,可以使用 5V 并配置器件跳线,从而继续使用与 Micro-USB 电源相同的 LDO。或者,您可以使用跳线为器件供电并绕过 LDO。有关如何正确配置跳线的具体信息,请查看跳线配置部分。