ZHDU018 December 2025
| 跳线标签 | 说明 |
|---|---|
|
J1 |
VREF 配置 — J1 允许用户根据使用的是内部还是外部 VREF,来配置 VREF 电路。使用内部 VREF 时,该跳线应闭合,以使用 VREF 旁路电容器 C3。使用外部 VREF 时,该跳线应处于未组装状态。 |
|
J2 |
VREF 配置 — J2 允许用户根据使用的是内部还是外部 VREF,来配置 VREF 电路。使用内部 VREF 时,该跳线应处于开路状态。当使用外部 VREF 时,可以闭合此跳线以使用 PCB 上的 VDD 电源轨,也可以不连接,从而使用连接到测试点 (TP3) 的电压基准。 |
|
J3 |
LDO 输出跳线 — 用于将 3.3V LDO 输出连接到监控电路。 |
|
J4 |
LDO 反馈跳线 — 用于将 UCD91320 裕量调节输出连接到 3.3V LDO 的反馈引脚 |
|
J5 |
LDO 使能配置 — 允许用户选择如何使用并联跳线启用 3.3V LDO。1-2 从 UCD91320 选择 EN1 信号,2-3 选择 5V 电源轨,从而始终启用 LDO。 |
|
J6 |
LDO 输出跳线 — 用于将 2.5V LDO 输出连接到监控电路。 |
|
J7 |
LDO 反馈跳线 — 用于将 UCD91320 裕量调节输出连接到 2.5V 的反馈引脚 LDO |
|
J8 |
LDO 使能配置 — 允许用户选择如何使用并联跳线启用 2.5V LDO。1-2 从 UCD91320 选择 EN2 信号,2-3 选择 5V 电源轨,从而始终启用 LDO。 |
|
J9 |
LDO 输出跳线 — 用于将 1.8V LDO 输出连接到监控电路。 |
|
J10 |
LDO 反馈跳线 — 用于将 UCD91320 裕量调节输出连接到 1.8V 的反馈引脚 LDO |
|
J11 |
5V 电源配置跳线 — 使用并联跳线选择器件的电源。1-2 选择 Micro-USB 连接器作为电源。2-3 选择外部 5V 电源。 |
|
J12 |
LDO 使能配置 — 允许用户选择如何使用并联跳线启用 1.8V LDO。1-2 从 UCD91320 选择 EN3 信号,2-3 选择 5V 电源轨,从而始终启用 LDO。 |
|
J13 |
LDO 输出跳线 — 用于将 1.2V LDO 输出连接到监控电路。 |
|
J14 |
LDO 反馈跳线 — 用于将 UCD91320 裕量调节输出连接到 1.2V 的反馈引脚 LDO |
|
J15 |
LDO 使能配置 — 允许用户选择如何使用并联跳线启用 1.8V LDO。1-2 从 UCD91320 选择 EN4 信号,2-3 选择 5V 电源轨,从而始终启用 LDO。 |
|
J27 |
GPIO1 — 用于实现 GPIO1 和 USB-to-GPIO2 器件之间连接的额外引脚。闭合此跳线可允许 USB-to-GPIO2 与 UCD91320 的 GPIO1 连接 |
|
J28 |
PMBus 地址选择器 2 — 请参阅 PMBus 地址配置 |
|
J29 |
PMBus 地址选择器 1 — 请参阅 PMBus 地址配置 |
|
J30 |
PMBus 地址选择器 0 — 请参阅 PMBus 地址配置 |
|
J31 |
GPIO2 — 用于实现 GPIO2 和 USB-to-GPIO2 器件之间连接的额外引脚。闭合此跳线可允许 USB-to-GPIO2 与 UCD91320 的 GPIO2 连接 |