ZHDU018 December 2025
UCD91320EVM 旨在使用户能够轻松对 UCD91320 器件系列的电源序列发生器设计进行原型开发。EVM 支持器件中设计的所有功能,带有用于监控信号的接头、使能引脚、裕量调节引脚和 LGPO 等。此 EVM 还具有易于使用的焊盘,可向裕量调节电路和用于监控引脚的分压器添加 RC 滤波器。监控引脚具备用于探测分压前后信号的接头。裕量调节引脚具备类似的接头,可用于在滤波之前和之后探测裕量调节信号。使能引脚配备探测用接头,并连接了 LED 指示灯,可轻松观察信号,或通过探头进行更细致的测量。该 EVM 还允许用户使用 micro-USB、外部 5V 电源、外部 3.3V 电源或通过其专用接头使用 USB-TO-GPIO2 供电。该电路板中还包含专用测试点,可轻松检查器件的电源、电压基准和电源引脚。
该 EVM 旨在与 TI Sequencer Studio GUI 搭配使用,可让用户快速开始进行序列发生器设计。我们建议使用 USB-to-GPIO2 器件将 EVM 连接到 GUI,并将新配置发送到 UCD91320 器件。