ZHDU014 December 2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1
| BSL 响应 | RSP | 数据 |
|---|---|---|
| Memory read back | 0x30 | D1…Dn |
| Get Device Info | 0x31 | D1…D24 |
| Standalone verification | 0x32 | D1…D4 |
| 消息 | 0x3B | MSG |
| 详细错误 | 0x3A | D1..D3 |
缩写:
MSG
字节,包含 BSL 内核响应,并描述请求操作结果。其可以是一个错误代码,也可以是对成功操作的确认。当要求BSL 响应数据时(例如,存储器、版本、CRC 或缓冲器大小),操作应答未成功发生, BSL 内核立即发送数据。
D1..Dn
数据字节,其中“n”受 BSL 最大缓冲区大小限制