ZHDU014 December 2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1
结构
接头 | 长度 | CMD | 数据 | CRC32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80 | L1 | L2 | 0x30 | D1...D16 | C1 | C2 | C3 | C4 |
说明
factory reset 命令会擦除完整的主闪存(应用程序)存储器和非主闪存(配置)存储器。
处理此命令会受到 BCR 配置存储器中的出厂复位配置的影响。
恢复出厂设置
在无密码时允许(如果“Enabled”)
在有密码时允许(如果“Enabled with Password”)
不允许(如果“Disabled”)
当一个闪存区域在 BCR 配置存储器中受到静态写保护时,此区域不能被擦除。
受保护
是
数据
存储在 BCR 配置存储器中的 16 字节出厂复位密码。默认密码全为 0xFF。仅当 BCR 配置中的恢复出厂设置为“Enabled with Password”时,才需要密码。
命令返回
BSL 确认和带有有关操作状态的消息的 BSL 内核响应。更多详细信息,请参阅节 3.4.1。
恢复出厂设置后,除非已恢复非主配置,否则系统极易受到潜在锁定情况的影响,在这种情况下,无法再次访问器件。
示例
场景 1:无密码即可恢复出厂设置
主机:80 01 00 30 DE 20 24 0B
BSL:00 08 02 00 3B 00 38 02 94 82
场景 2:通过密码恢复出厂设置
主机: 80 11 00 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 8A 28 EA DC
BSL: 00 08 02 00 3b 00 38 02 94 82