ZHDU014 December 2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1
结构
接头
长度
RSP
数据
CRC32
0x08
0x05
0x00
0x32
D1...D4
C1
C2
C3
C4
说明
该命令会返回 CRC 值以响应 standalone verification 命令
为所请求的存储器区域计算的 32 位 CRC 值。D1...D4,其中 D1 是 CRC32 的最低有效字节。