ZHDU013 December   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 标识
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置
      1. 2.3.1 TI 演示设置
      2. 2.3.2 外部 MCU - 基于 LaunchPad 的设置
    4. 2.4 接头信息
      1. 2.4.1 SPI 接头
      2. 2.4.2 BoosterPack 接头
    5. 2.5 跳线信息
    6. 2.6 按钮
    7. 2.7 接口
    8. 2.8 uDFP 补丁更新
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4实现结果
    1. 4.1 评估设置
    2. 4.2 性能数据和结果
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6相关文档

器件信息

TI IWRL6432WMOD 是一款用 TI IWRL6432W 60GHz 毫米波传感器供电的完整系统解决方案/模块。该模块在 57-61.5GHz(4.5GHz 带宽)的频带内工作,具有单个硬件设计和简单的 API 配置,能够满足需要存在和运动检测的应用的需求。

IWRL6432WMOD 是一款简单易用的可部署解决方案,适用于上述用例,具有以下特性:

  1. 小尺寸 - 31mm(长)x 15mm(宽)x 1.6mm(高)
  2. 易于安装基于 LGA 焊盘的模块安装 - 18 焊盘接口

  3. 从外部 MCU 配置(范围、灵敏度、更新率)的简单 API(通过 SPI)。

  4. ‌通过 GPIO 进行存在和运动检测指示。
  5. PCB 上蚀刻的 2D 天线,具有视场 (FoV):± 60°(水平);± 60°(垂直)
  6. 获得 FCC、RED 和 TELEC 的针对性模块化认证