ZHDU005A November   2025  – March 2026 ADS125P08

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125P08 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125P08 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

ADC Capture 设置及序列器配置

图 4-3 展示了左上角的 Pages 控件如何访问 GUI 中的其他页面。使用这些控件导航到任何 GUI 页面。图 4-3 还展示了 ADC Capture 页面。使用此页面可轻松配置主要 ADC 设置,包括 General Configuration 和 Step Configuration 参数、序列发生器模式,以及要采集的样本数或序列数。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — General Configuration图 4-3 ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — General Configuration

用户可以在 General Configuration 选项卡中设置适用于所有步骤的参数,包括速度模式、内部基准电压、基准缓冲器状态以及测试 DAC 范围。此外,用户可在适用情况下输入 External Reference Voltage。此外,ADC Capture 页面通过读取 ADC DEVICE_ID 寄存器来报告器件衰减。最后,“Ready”框指示 GUI 是已准备好与 ADC 进行通信(蓝色),还是 GUI 正忙于与 ADC 通信(橙色)。

图 4-4 中序列发生器模式下拉菜单的默认选项允许用户捕获单步的 n 次转换,其中 n 是在 GUI 左下方框中输入的数值。或者,可启用序列发生器以采集所有已启用步骤的 n 个完整序列。

图 4-4 展示了 Step Configuration 选项卡。使用这些控件可配置每个步骤的设置。当序列发生器被禁用时,仅显示 Step 0。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — Step Configuration图 4-4 ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — Step Configuration

表 4-1#P_O43_QGR_1HC 中显示的每个字段进行了更详细的说明:

表 4-1 了解“Step Configuration”页面参数

项目编号

参数

说明

1

REF_SEL

选择要用于此步骤的基准电压源

2

AINP

选择本步骤正极输入的测量通道

3

AINN

选择本步骤负极输入的测量通道

4

SYS_MON

选择此步骤中要测量的系统监控器选项

注意:系统监控器优先级高于 AINP 与 AINN 通道选择(见上述第 2 和 3 项),且无论 REF_SEL 如何选择,均采用内部基准

5

FLTR_OSR

为此步骤选择 OSR

注意:右侧显示了与此 OSR 对应的数据速率(请参阅下文 #10)

6

步骤滤波器模式

为此步骤选择滤波器模式

7

模式切换延迟

输入用于此步骤的可编程延迟

注意:延迟值以调制器时钟周期 (tMOD) 为单位进行测量,其中调制器时钟由 General Configuration 页面上的 SPEED_MODE 字段选择

8

TDAC_SEL

选择此步骤中测试 DAC 电压的输出位置

9

测试 DAC(5 位)

选择此步骤使用的测试 DAC 电压值

注意:在右侧的“Test DAC (V)”字段中输入一个介于 0 和 65535 之间的值,其计算单位为伏特(参见下面的第 13 项)

10

数据速率 (SPS)

相对于所选 OSR(请参阅上文 #5)、时钟频率及时钟模式的数据速率

注意:时钟模式在 General Config 选项卡上已被选定

11

延时 (μs)

以微秒为单位计算首次转换延迟

注意:第一次转换延迟包括由 FLTR_OSR 和 Step Filter Mode 字段决定的完整数字滤波器完整建立时间,以及在 DELAY 字段中输入的任何额外延迟(如适用)

12

满量程电压计算该步骤的满量程电压 (FSV)

13

测试 DAC (V)

以伏特为单位计算 TDAC 电压,计算公式为 TDAC = TDAC_VAL * TDAC_RANGE

注意:在 Step Configuration 页面上设置 TDAC_VAL,并在 General Configuration 选项卡上设置 TDAC_RANGE

通过在 General Configuration 页面的 SEQ_MODE 下拉列表中选择“Sequencer enabled: continuous mode”来启用 ADC 序列发生器。选择此配置后,会出现多个步骤选项。此外,Capture 参数会从“Samples”更改为“Sequences”。因此,GUI 会采集并显示用户定义的所需序列数的数据。图 4-5 展示了启用序列发生器后 GUI 的变化。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — 启用序列发生器图 4-5 ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — 启用序列发生器

启用序列发生器后,图 4-6 展示了点击每个独立步骤会打开新的 Step 选项卡。再次点击同一步骤即可关闭该步骤选项卡。除 Step 0(无法禁用)外,所有步骤均如此。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — 启用多序列步骤图 4-6 ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — 启用多序列步骤

图 4-7 中所示及表 4-1 中的说明配置每个已启用的步骤。启用序列发生器还会在每个步骤页面上启用 NUM_CONV 控件。NUM_CONV 控件允许用户为该步骤选择特定次数的连续转换,而不是仅执行单次转换后立即切换到下一步骤。但是,如果用户在任何步骤页面上选择 NUM_CONV > 1,GUI 会将序列数量限制为 1。图 4-7 展示了此行为,并在 GUI 中附带注释说明:此限制是由 GUI 本身造成的,而非 ADC 所致。

ADS125P08EVM-PDK ADS125H18 EVM GUI ADC Capture 页面 — Number of Conversions 字段图 4-7 ADS125H18 EVM GUI ADC Capture 页面 — Number of Conversions 字段