ZHDU005A November   2025  – March 2026 ADS125P08

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125P08 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125P08 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

搭配使用 ADS125P08 EVM 与外部控制器

ADS125P08 EVM 专为轻松连接外部控制器而设计。利用该设计,用户可以测试 ADS125P08 上的应用代码和固件,而无需开发定制 PCB。本节介绍了搭配使用 ADS125P08 EVM 与外部控制器所需的特定连接。图 2-7 显示了本节中描述的各种接头和端子块的位置。

ADS125P08EVM-PDK 将外部控制器连接到 ADS125P08 EVM图 2-7 将外部控制器连接到 ADS125P08 EVM

完成以下步骤,为搭配使用 ADS125P08 EVM 外部控制器做好准备:

  1. 如果 PHI 板仍连接到 EVM,请将其移除
  2. 将外部控制器地和工作台电源地连接到 EVM 的 GND 引脚
  3. 仅需执行以下两种方式之一,将外部工作台电源连接到 ADC 的 AVDD 引脚:
    1. 移除 JP2 上的分流器,并向 JP2 的“LDO_IN”引脚施加 5.5V 电压
    2. 移除 JP3 上的分流器,并向 JP3 的“AVDD”引脚施加 AVDD 电压
  4. 通过移除 JP1 上的分流器,并向 JP1 的“IOVDD”引脚施加 IOVDD 电压,将外部工作台电源连接到 ADC IOVDD 引脚
  5. 向 EVM 上的 J4 接头施加数字通信信号:
    1. 将控制器的 POCI(外设输出,控制器输入)连接到 SDO 引脚
    2. 将控制器的 PICO(外设输入,控制器输出)连接到 SDI 引脚
    3. 将控制器的 SCLK 信号连接到 SCLK 引脚
    4. 将控制器的 CS 信号连接到 CS 引脚
    5. 将控制器的 I/O 引脚连接到 DRDY 引脚。DRDY 是 ADC 的输出信号,用于指示新数据何时准备好从 ADC 输出。编写用户自定义的数据采集程序,用于监控此引脚(轮询或中断),并仅在下降沿触发后传输数据
    6. (可选)将控制器的 I/O 引脚分别连接到 START 和 RESET 引脚,用于控制转换和复位器件
  6. (可选)连接外部节 2.6节 2.5
  7. 将信号源连接到端子块

确认外部电源电压、通信信号电平及施加的输入信号符合 表 1-1 中列出的规格要求