ZHDU005 November 2025
从 ADS125P08 EVM 的 Tools and Software 文件夹下载最新版本的 EVM GUI 安装程序,然后运行 GUI 安装程序以在计算机上安装 EVM GUI 软件。
图 3-1 到图 3-4 显示了用户在 GUI 安装过程中看到的提示。接受许可协议,并按照屏幕上的说明完成安装。
图 3-1 ADS125P08 EVM GUI 安装欢迎界面
图 3-2 ADS125P08 EVM GUI 选择安装目录
图 3-3 ADS125P08 EVM GUI 准备安装
图 3-4 ADS125P08 EVM GUI 安装中ADS125P08 EVM 需要 LabVIEW™ 运行时引擎,如果尚未安装,则系统可能会提示您安装此软件。此提示会在安装过程中出现(请参阅图 3-4),但未在本文档中显示。
图 3-5 显示安装过程完成后的最终提示。
图 3-5 ADS125P08 EVM GUI 安装完成