ZHDU005 November 2025
时域显示工具能够显示 ADC 对给定输入信号的响应。此工具用于研究 ADC 或驱动电路的行为和解决任何严重问题。使用 图 4-9 中的 Capture 按钮可以触发从 ADS125P08 EVM 捕获所选样本数量的数据。时域图在 x 轴上显示 Time,并且默认情况下会在 y 轴上显示相对于指定参考电压的相应 Voltage。
使用 图 4-9 底部的 Measurements 按钮可以计算代码范围、平均代码和代码标准偏差。将页面切换到后续部分中描述的任何分析工具都会导致对同一组数据执行计算。