ZHDU005 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125P08 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125P08 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 EVM 寄存器设置
      3. 4.2.3 时域显示
      4. 4.2.4 频域显示
      5. 4.2.5 直方图显示
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

ADC Capture 设置及序列器配置

图 4-3 显示左上角的 Pages 控件如何访问 GUI 中的其他页面。使用这些控件导航到任何 GUI 页面。图 4-3 还显示了 ADC Capture 页面。使用此页面可轻松配置主要 ADC 设置,包括 General Configuration 和 Step Configuration 参数、序列发生器模式,以及要采集的样本数或序列数。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — General Configuration图 4-3 ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — General Configuration

用户可以在 General Configuration 选项卡中设置适用于所有步骤的参数,包括速度模式、内部基准电压、基准缓冲器状态以及测试 DAC 范围。此外,用户可在适用情况下输入 External Reference Voltage。最后,ADC Capture 页面通过读取 ADC DEVICE_ID 寄存器报告器件衰减。

图 4-3 中序列发生器模式下拉菜单的默认选项允许用户采集单步的 n 次转换,其中 n 是在 GUI 左下方输入框中指定的数字。或者,可启用序列发生器以采集所有已启用步骤的 n 个完整序列。

图 4-4 显示了 Step Configuration 选项卡。使用这些控件可配置每个步骤的设置。当序列发生器被禁用时,仅显示 Step 0。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — Step Configuration图 4-4 ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — Step Configuration

表 4-1图 4-4 中显示的每个字段进行了更详细的说明:

表 4-1 了解“Step Configuration”页面参数

项目编号

参数

说明

1

REF_SEL

选择要用于此步骤的基准电压源

2

AIN

选择用于此步骤的基准电压源

3

SYS_MON

选择此步骤中要测量的系统监控器选项

注意:系统监控器优先于 AIN 选择(参见上文 #2),且无论 REF_SEL 中的选择如何,均使用内部基准

4

OWCS

为此步骤启用或禁用开路电流源

5

FLTR_OSR

为此步骤选择 OSR

注意:右侧显示了与此 OSR 对应的数据速率(请参阅下文 #12)

6

FLTR_MODE

为此步骤选择滤波器模式

7

NUM_CONV

输入此步骤的转换次数

8

延迟

输入用于此步骤的可编程延迟

注意:延迟值以调制器时钟周期 (tMOD) 为单位进行测量,是一个 16 位字段,按十六进制输入

9

EVM I/V 开关

选择此步骤中 EVM 上 I/V 开关的状态

注意:这是 EVM 的特性,而不是 ADC 的。这些开关仅安装在 EVM 上的差动通道 AIN2/AIN3 和 AIN4/AIN5 上,因此该选择仅影响这些通道

10

TDAC_SEL

选择此步骤中测试 DAC 电压的输出位置

11

TDAC_VAL

输入此步骤使用的测试 DAC 电压值

注意:测试 DAC 值为基准电压的百分比,是一个 5 位字段,必须按十六进制输入

12

数据速率 (SPS)

相对于所选 OSR(请参阅上文 #5)、时钟频率及时钟模式的数据速率

注意:时钟模式在 General Config 选项卡上选择

13

满量程电压

计算该步骤的满量程电压 (FSV),其中 FSV = 基准电压 * 衰减

注意:基准电压在 General Config 选项卡上设置,衰减系数通过读取 DEVICE_ID 寄存器确定

通过在 SEQ_MODE 下拉列表中选择“Sequencer enabled: continuous mode”来启用 ADC 序列发生器。选择此配置后,会出现多个步骤选项。此外,Capture 参数会从“Samples”更改为“Sequences”。因此,GUI 会采集并显示用户定义的所需序列数的数据。图 4-5 显示了启用序列发生器后 GUI 的变化。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — 启用序列发生器图 4-5 ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — 启用序列发生器

启用序列发生器后,图 4-6 显示了点击每个步骤会打开的新 Step 选项卡。再次点击同一步骤即可关闭该步骤选项卡。除 Step 0(无法禁用)外,所有步骤均如此。

图 4-4 中所示及 表 4-1 中的说明配置每个已启用的步骤。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — 启用多序列步骤图 4-6 ADS125P08 EVM GUI ADC Capture 页面 — 启用多序列步骤