ZHDU005 November 2025
图 2-6 显示了 ADS125P08 EVM 上通过 SMA 连接器实现的可选外部时钟连接。ADS125P08 集成了高精确度振荡器,足以满足大多数应用需求。如有需要,该 EVM 包含支持外部时钟的元件封装布局。默认情况下,SMA 连接器和串联电阻未安装,因此用户需自行添加到 EVM 上。确认施加到 ADC 的任何外部时钟信号均符合 表 1-1 中所述的时钟要求。此外,还需要配置 ADC 寄存器以使用外部时钟。如需了解更多信息,请参阅 ADC 数据表。