ZHDU005 November 2025
ADS125P08EVM-PDK 是一个用于评估 ADS125P08 性能的平台,其是一款 24 位、16 通道、1-MSPS 多路复用的 Δ-Σ ADC,专为低延迟、高精度数据采集系统而设计。该评估套件包括 ADS125P08 EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。ADS125P08 EVM 包括 ADS125P08 以及评估 ADS125P08 性能所需的所有外设模拟电路和元件。PHI 电路板通过 USB 端口提供从 ADS125P08 EVM 到计算机的通信接口。
本 EVM 用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单。本文档中的缩写词 EVM 和术语评估模块 与 ADS125P08 EVM 具有相同的含义。