ZHDT022 April   2026 LMG3427R030 , TMS320F280039C

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 如何让 PFC 在轻负载时进入 TCM
  4. 3 如何检测零电流
  5. 4 如何在 TCM 中实现 ZVS
  6. 5 在 CCM 和 TCM 之间切换
  7. 6 动态死区时间
  8. 7 控制律和 PWM 生成
  9. 8 测试结果
  10. 9 结语
  11. 10参考资料
  12. 11关于作者

测试结果

该控制方法是在 3.6KW 图腾柱无桥 PFC 中实现的 [1]。其中最大开关频率为 65KHz,最小开关频率设置为 45KHz。控制器使用 TI 的 TMS320F280039C 实时 MCU。高频开关使用 LMG3427R030 GaN FET,该器件具有内置的 ZCD 电路。65kHz 中断服务例程 1 (ISR1) 实现了电流环路和 ZCD 延迟时间计算,而 10kHz 中断服务例程 2 (ISR2) 实现了电压环路。ZCD 延迟、ENABLE 窗口、“与”逻辑和实际开关周期测量均通过 TMS320F280039C 的可配置逻辑块 (CLB) 来实现。配置后,CLB 独立运行,无需 CPU 参与。

该设计实现了大于 180W/in3 的功率密度,并具有出色的轻负载效率。图 10 和图 11 比较了此建议控制方法与传统 CCM 控制之间的效率(在同一电路板上测试),显示轻负载效率提高了多达 2%。


 低压线路下的效率比较

图 10 低压线路下的效率比较

 高压线路下的效率比较

图 11 高压线路下的效率比较

图 12 显示了 50% 负载时的输入电流波形,在模式转换期间未观察到电流失真。


 50% 负载时的输入电流波形

图 12 50% 负载时的输入电流波形