ZHDT022 April   2026 LMG3427R030 , TMS320F280039C

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 如何让 PFC 在轻负载时进入 TCM
  4. 3 如何检测零电流
  5. 4 如何在 TCM 中实现 ZVS
  6. 5 在 CCM 和 TCM 之间切换
  7. 6 动态死区时间
  8. 7 控制律和 PWM 生成
  9. 8 测试结果
  10. 9 结语
  11. 10参考资料
  12. 11关于作者

如何让 PFC 在轻负载时进入 TCM

TCM 运行需要电感器电流在开关周期结束时降至零。然而,在 CCM PFC 中,由于升压电感较高,在整个交流半周期中电感器电流几乎始终大于零。要使电感器电流降至零,一种方法是选择一个合适的升压电感,其值低于 CCM PFC 所用的电感,但高于 TCM PFC 所用的电感。

由于电感降低会导致电流纹波升高,因此在设计电感器时必须确保多模式运行产生的效率增益大于电流纹波升高引起的额外电感器磁芯损耗。由于电感器电流纹波高于 CCM,因此电磁干扰滤波器也需要重新设计。

另一种选择是继续使用相同的 CCM 电感器,但采用开关频率折返曲线,如图 2 所示。开关频率在交流峰值处最高(等于 CCM 运行中的标称开关频率),并逐渐降低趋近交流过零点。


 交流半周期内的开关频率曲线

图 2 交流半周期内的开关频率曲线

使用方程式 1 可计算交流半周期内的开关频率:

方程式 1. f = 1 1 f m i n - 1 f m i n - 1 f m a x sin ⁡ ( ω t )

其中 fmax 是传统 CCM 运行中使用的开关频率,fmin 是最小开关频率,ωt 是交流输入电压的角频率。

开关频率降低后,电感器电流将在开关周期结束时降至零,从而实现 TCM 控制。之后即可控制 PFC 在交流峰值时在 CCM 下运行,在交流过零区域附近时则切换至具有 ZVS 的 TCM。进一步降低最小开关频率可以扩展 TCM 区域,但代价是环路带宽减小,可能导致总谐波失真 (THD) 不佳,甚至导致环路不稳定。