ZHDT022 April   2026 LMG3427R030 , TMS320F280039C

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 如何让 PFC 在轻负载时进入 TCM
  4. 3 如何检测零电流
  5. 4 如何在 TCM 中实现 ZVS
  6. 5 在 CCM 和 TCM 之间切换
  7. 6 动态死区时间
  8. 7 控制律和 PWM 生成
  9. 8 测试结果
  10. 9 结语
  11. 10参考资料
  12. 11关于作者

如何检测零电流

对于 TCM 控制,通过在 PFC 接地回路上放置一个电阻器或在升压电感器上添加第二个绕组来构建零电流检测 (ZCD) 电路,即可检测到电感器电流降至零的瞬间。部分器件(如 TI 的 LMG3427R030 氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET))具有内置的 ZCD 电路,可在电流变为零时生成 ZCD 信号,如图 3 所示。将该器件用作高频开关可显著简化设计过程。ZCD 信号会发送到微控制器 (MCU) 进行进一步处理。


 ZCD 信号生成

图 3 ZCD 信号生成