ZHDS049D October 2003 – January 2026 SN74CB3Q3125
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(2) | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIK | VCC = 3.6V, | II = -18mA | -1.8 | V | ||||
| IIN | 控制输入 | VCC = 3.6V, | VIN = 0 至 5.5V | ±1 | µA | |||
| IOZ(3) | VCC = 3.6V, | VO = 0 至 5.5V、 VI = 0, | 开关关断、 VIN = VCC 或 GND | ±1 | µA | |||
| Ioff | VCC = 0, | VO = 0 至 5.5V, | VI = 0 | 1 | µA | |||
| ICC | VCC = 3.6V, | II/O = 0、 开关导通或关断, | VIN = VCC 或 GND | 0.3 | 1 | mA | ||
| ΔICC(4) | 控制输入 | VCC = 3.6V, | 一个输入为 3V, | 其他输入电压为 VCC 或 GND | 30 | µA | ||
| ICCD(5) | 每个控制输入 | VCC = 3.6V, | A 和 B 端口开路, | 0.04 | 0.2 | mA/ MHz | ||
| 以 50% 占空比控制输入开关 | ||||||||
| Cin | 控制输入 | VCC = 3.3V, | VIN = 5.5V、3.3V 或 0 | 2.5 | 3.5 | pF | ||
| Cio(OFF) | VCC = 3.3V, | 开关关断、 VIN = VCC 或 GND, | VI/O = 5.5V、3.3V 或 0 | 4 | 5 | pF | ||
| Cio(ON) | VCC = 3.3V, | 开关导通、 VIN = VCC 或 GND, | VI/O = 5.5V、3.3V 或 0 | 8 | 10 | pF | ||
| ron(6) | VCC = 2.3V, VCC = 2.5V 时的典型值 | VI = 0, | IO = 30mA | 4 | 8 | Ω | ||
| VI = 1.7V, | IO = -15mA | 4 | 9 | |||||
| VCC = 3V | VI = 0, | IO = 30mA | 4 | 6 | ||||
| VI = 2.4V, | IO = -15mA | 4 | 8 | |||||