ZHDS049D October   2003  – January 2026 SN74CB3Q3125

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
  10. 电源相关建议
  11. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息

特性说明

SN74CB3Q3125 器件具有高带宽数据路径(高达 500MHz)以及可耐受 5V 电压并支持器件上电或断电的 I/O。该器件还在运行范围内具有平缓的低通态电阻 (ron) 特性(ron 典型值 = 4Ω)。

SN74CB3Q3125 器件还具有数据 I/O 端口上的轨到轨开关功能
(3.3V VCC 时,用于 0V 至 5V 开关;2.5V VCC 时,用于 0V 至 3.3V 开关),以及具有接近零传播延迟和低输入/输出电容的双向数据流,可更大限度减小负载和信号失真(Cio(OFF) 典型值 = 3.5pF)。

SN74CB3Q3125 器件还提供快速开关频率(fOE 最大值 = 20MHz),以及提供下冲钳位二极管和低功耗(ICC 典型值 = 0.6mA)的数据和控制输入。

VCC 运行范围为 2.3V 至 3.6V,数据 I/O 支持 0V 至 5V 的信号电平
(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)。

控制输入可由 TTL 或 5V 或 3.3V CMOS 输出驱动,并且 Ioff 支持局部断电模式运行。