ZHDS030 December 2025 TPS1HC08-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压和电流 | |||||||
| VUVLOR | VBB 欠压锁定 | 相对于器件 GND 引脚测得 | VBB 上升阈值 | 3.7 | 3.85 | 4.0 | V |
| VUVLOF | VBB 欠压锁定 | VBB 下降阈值 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | V | |
| VDET1 | VBB 检测 1 阈值 | 运行、诊断或待机状态 | VBB 上升阈值 | 19 | 20.5 | 22.5 | V |
| VBB 下降阈值 | 18.4 | 19.5 | 20.7 | V | |||
| VDET2 | VBB 检测 2 阈值 | 活动状态 | VBB 上升阈值 | 24.5 | 26 | 28 | V |
| VBB 下降阈值 | 22.5 | 24 | 26 | V | |||
| VHV_R | VBB 高电压唤醒阈值 | 从睡眠状态切换至待机状态所需的 VBB 电压 | VBB 上升阈值 | 20.9 | 25 | 28.1 | V |
| VHV_F | VBB 高电压唤醒阈值 | 从待机状态切换至睡眠状态所需的 VBB 电压 | VBB 下降阈值 | 18 | V | ||
| VClamp | VDS 钳位电压 | VBB ≥ VDET1 | TJ = 25℃ | 35 | 37 | V | |
| TJ = -40°C 至 150°C | 31 | 42 | V | ||||
| VBB < VDET1 | TJ = -40°C 至 150°C | 24 | 35 | V | |||
| ISLEEP | 待机睡眠电流(包括 MOSFET 通道在内的器件总漏电流) | VEN = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V | TJ = 25°C | 1.2 | µA | ||
| TJ = 85°C | 1.4 | µA | |||||
| TJ = 150°C | 12 | µA | |||||
| IOUT(SLEEP) | 输出泄漏电流 | VEN = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V | TJ = 25°C | 0.01 | 0.5 | µA | |
| TJ = 85°C | 0.7 | µA | |||||
| TJ = 150°C | 6 | µA | |||||
| IDIAG | 诊断状态电流消耗 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V,ISNS = 0A | 1.2 | 2.4 | mA | ||
| VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,VOUT = 0V,ISNS = 0A | 1.2 | 2.4 | mA | ||||
| IQ | 静态电流 | VEN = VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0A | 1.4 | 2.6 | mA | ||
| tSTBY | 待机模式延迟时间 | VEN = VDIAG_EN = 0V,VBB < VHV_F 至待机 | 15 | 20 | 23 | ms | |
| RON 特性 | |||||||
| RON | 导通电阻 | 3V ≤ VBB ≤ 28V,IOUT = 1A | TJ = 25°C | 9.8 | 11 | mΩ | |
| TJ = 150°C | 16.5 | mΩ | |||||
| RON(REV) | 反极性期间的导通电阻 | -18V ≤ VBB ≤ -6V | TJ = 25°C | 10 | 11.5 | mΩ | |
| TJ = 150°C | 16.8 | mΩ | |||||
| ILNOM | 持续负载电流 | TA = 85°C | 10 | A | |||
| VF | 源漏结体二极管电压 | VEN = 0V,IOUT = –1A | 0.15 | 0.6 | 0.8 | V | |
| 电流检测特性 | |||||||
| VBB_ISNS | 完整的电流检测和故障功能所需的 VBB 余量(2) | VDIAG_EN = 3.3V | 5.3 | V | |||
| VDIAG_EN = 5V | 6.5 | V | |||||
| KSNS | IOUT 全量程范围内的电流检测比 IOUT / ISNS | VBB > VBB_ISNS,VEN = VDIAG_EN = 5V | IOUT = 5A | 4252 | A/A | ||
| -5 | 5 | % | |||||
| IOUT = 2A | 4256 | A/A | |||||
| -5 | 5 | % | |||||
| IOUT = 1A | 4266 | A/A | |||||
| -5.5 | 5.7 | % | |||||
| IOUT = 500mA | 4279 | A/A | |||||
| -9 | 9 | % | |||||
| IOUT = 200mA | 4323 | A/A | |||||
| -24 | 25 | % | |||||
| IOUT = 100mA | 4410 | A/A | |||||
| -47 | 54 | % | |||||
| SNS 特性 | |||||||
| ISNSFH | ISNS 故障高电平 | VDIAG_EN > VIH,DIAG_EN | 5.5 | 7.4 | 9.5 | mA | |
| ISNSleak_disabled | ISNS 漏电流(禁用诊断) | VDIAG_EN = 0V | 在 SNS 引脚上强制 0V | -100 | 1 | 100 | nA |
| 电流限制特性 | |||||||
| RLIM | RLIM 短路检测范围 | 20 | kΩ | ||||
| RLIM | RLIM 开路检测范围 | 50 | kΩ | ||||
| ICL_FLT_Trip | 故障置为有效时的电流与实际电流限制之比(2) | TJ = -40°C 至 150°C | RLIM = 20kΩ 至 50kΩ | 74 | 80 | % | |
| KCL | 电流限制比(1) | TJ = -40°C 至 150°C | RLIM = 20kΩ | 405 | 500 | 635 | A * kΩ |
| RLIM = 33.2kΩ | 405 | 500 | 635 | A * kΩ |
|||
| RLIM = 50kΩ | 405 | 500 | 635 | A * kΩ |
|||
| ICL | ICL 电流限制阈值 | TJ = -40°C 至 150°C | RILIM = GND | 25 | A | ||
| RILIM = 开路 | 10 | A | |||||
| ICB | 启用开关后施加短路时的峰值电流阈值(2) | RLIM = 20kΩ 至 50kΩ | TJ = -40°C | 28 | A | ||
| TJ = 25°C | 27 | A | |||||
| TJ = 150°C | 26 | A | |||||
| ICL_HV | 高电压下的 ICL 电流限制降额(2) | TJ = -40°C 至 150°C | VBB < VDET1 | ICL | A | ||
| VDET1 ≤ VBB < VDET2 | (ICL)/2 | A | |||||
| VBB ≥ VDET2 | (ICL)/3 | A | |||||
| ICL_LNPK | 线性模式峰值(2) | TJ = -40°C 至 150°C | RLIM ≥ 30kΩ | 1.45 × ICL | A | ||
| RLIM < 30kΩ | 1.45 × ICL | ICB | A | ||||
| 故障特性 | |||||||
| VOL | 开路负载检测电压(VBB - VOUTx 电压) | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,诊断状态 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | V | |
| RPU | 每个通道的开路负载 (OL) 检测内部上拉电阻器 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,诊断状态,(VBB - VOUT = 2.7V) | 90 | kΩ | |||
| tOL | 开路负载 (OL) 检测抗尖峰脉冲时间 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,当 VBB – VOUT < VOL 时,持续时间长于 tOL | 200 | 550 | µs | ||
| tOL1 | 从 EN 下降沿开始的 OL 和 STB 指示时间 | VEN = 5V 至 0V,VDIAG_EN = 5V,IOUT = 0mA,VOUT = VBB - VOL | 200 | 550 | µs | ||
| tOL2 | 从 DIAG_EN 上升沿开始的 OL 和 STB 指示时间 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 0V 至 5V,IOUT = 0mA,VOUT = VBB - VOL | 200 | 4050 | µs | ||
| TABS | 热关断 (2) | 150 | 165 | 185 | °C | ||
| TREL | 相对热关断 | 85 | °C | ||||
| THYS | 热关断迟滞 | 28 | °C | ||||
| VFLT | FLT 低输出电压 | IFLT = 2.5mA | 0.2 | V | |||
| tFAULT_FLT | 故障指示时间(2) | VDIAG_EN = 5V,出现故障和 FLT 置为有效之间的时间 | 20 | µs | |||
| tFAULT_SNS | 故障指示时间(2) | VDIAG_EN = 5V,出现故障和 ISNS 稳定在 ISNSFH 之间的时间 | 30 | µs | |||
| tRETRY_WINDOW | 初始重试时间窗口 | 40 | ms | ||||
| tRETRY, INT | 初始重试窗口中的重试时间 | 从热关断到开关重新启用的时间 | 100 | 160 | 300 | µs | |
| tRETRY,EXTD | 扩展过流中的重试时间 | 50 | 80 | 150 | ms | ||
| EN 引脚特性 | |||||||
| VIL, EN | 输入电压低电平 | 无接地网络 | 0.8 | V | |||
| VIH, EN | 输入电压高电平 | 1.5 | V | ||||
| VIHYS, EN | 输入电压迟滞 | 320 | mV | ||||
| REN | 内部下拉电阻器 | 150 | 200 | 500 | kΩ | ||
| IIL, EN | 输入电流低电平(2) | VEN = 0.8V | 1.6 | 4 | 5.5 | µA | |
| IIH, EN | 输入电流高电平(2) | VEN = 5V | 19 | 25 | 35 | µA | |
| DIA_EN 引脚特性 | |||||||
| VIL, DIAG_EN | 输入电压低电平 | 无接地网络 | 0.8 | V | |||
| VIH, DIAG_EN | 输入电压高电平 | 1.5 | V | ||||
| VIHYS, DIAG_EN | 输入电压迟滞 | 320 | mV | ||||
| RDIAG_EN | 内部下拉电阻器 | 100 | 200 | 500 | kΩ | ||
| IIL, DIAG_EN | 输入电流低电平(2) | VDIAG_EN = 0.8V | 1.6 | 4 | 5.5 | µA | |
| IIH, DIAG_EN | 输入电流高电平(2) | VDIAG_EN = 5V | 19 | 25 | 35 | µA | |