ZHDS030 December 2025 TPS1HC08-Q1
PRODUCTION DATA
TPS1HC08-Q1 属于高电流、智能高侧开关系列,具有多个器件版本。下表显示了各个版本的详细信息以及每个器件的可用版本。
| 版本(2) | 压摆率 | 开路负载检测延迟 |
|---|---|---|
| P | 标称 (0.45V/μs) | 0.4ms 延迟 |
| M(1) | 标称 (0.45V/μs) | 2.4ms 延迟 |
| D(1) | 低速 (0.06V/μs) | 0.4ms 延迟 |
| B(1) | 低速 (0.06V/μs) | 2.4ms 延迟 |
| 器件型号 | 计划版本 | 通道数量 | 25°C 时的导通电阻 | 可调节电流限制范围 | 过流行为 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS2HC08-Q1 | P、D、M、B | 2 | 9.5mΩ | 7.5A - 25A |
|
| TPS2HC16-Q1 | P、M | 2 | 18.7mΩ | 5A - 15A | |
| TPS1HC08-Q1 | P、D、M | 1 | 9.8mΩ | 10A - 25A | |
| TPS1HC04-Q1 | P、D | 1 | 4.9mΩ | 15A - 45A | |
| TPS1HC03-Q1 | P、D、M | 1 | 3.2mΩ | 20A - 55A | |
| TPS1HC16-Q1 | P | 1 | 16mΩ | 7A - 17A | |
| TPS2HC30-Q1 | P | 2 | 30mΩ | 3.5A - 11A |