ZHDS030 December 2025 TPS1HC08-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-30 显示了一个简单的灯泡模型,该模型是电容和电阻元件的组合,用于定义启动和稳态特性:
Rinrush:限制启动时峰值浪涌电流的初始冷灯丝电阻。
Cinrush:表示灯丝产生足够热量,以实现正确照明所需的能量储存。
Rdc:确定正常工作电流的稳态热灯丝电阻 (Vbattery / Rdc)。
在冷启动期间,灯丝电阻 (Rinrush) 可以比稳态值 (Rdc) 低 7-10 倍,导致大浪涌电流较大,需要低 RON(导通电阻)开关。
在实际环境中,灯泡放置在车辆中时会被引入许多电感和电阻。图 8-31 显示了现实环境中的简化车辆架构模型,该模型包含以下复杂电气网络,这些网络会显著影响灯泡开启行为和峰值电流。
Rvehicle:在量产车辆中,从电池到机箱接地路径中的总线束和连接器电阻,不包括 Rds,on switch(开关的 RON)通常介于 45mΩ 和 130mΩ 之间。短线束和长线束的长度通常分别决定 Rvehicle 的 50mΩ 和 100mΩ。
Lvehicle:线束电感会影响电流压摆率和导通时序。
系统电阻:连接器接触电阻和接地路径电阻会影响整体电路行为。
决定灯泡充电过程中峰值浪涌电流的三个主要组成部分是:
Rvehicle:车辆电阻越高,峰值电流就越小。
Rds,on switch:开关的导通电阻 (RON) 会限制电流。
Rinrush:特定灯泡的冷灯丝电阻。