ZHDS014 December 2025 UCC23711
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| GND | 1.4 | P | 输入侧接地导轨 |
| VCC | 2 | P | 输入电源电压范围为 3V 至 5.5V。使用 >1µF 电容器连接至 GND,进行旁路滤波。将去耦电容器放置在靠近引脚的位置。 |
| FLT | 3 | O | 在检测到 DESAT 时,输出低电平有效故障报警。FLT 采用开漏配置,可与其他故障并联。 |
| CATHODE | 5.8 | I | 负极 |
| ANODE | 6.7 | I | 正极 |
| VEE | 9.12 | P | 栅极驱动电压的负电源轨。通过一个 >10µF 的电容器连接至 COM 端进行旁路,使其获得指定的栅极驱动器峰值灌电流能力。将去耦电容器放置在靠近引脚的位置。 |
| CLMPI | 10 | O | 将此引脚直接连接到功率晶体管栅极的内部有源米勒钳位。闲置时保持悬浮状态,或系于 VEE 处。 |
| OUT | 11 | O | 栅极驱动器输出 |
| VDD | 13 | P | 栅极驱动电压的正电源轨。通过一个 >10µF 的电容器连接至 COM 端进行旁路,使其获得指定的栅极驱动器源极峰值电流能力。将去耦电容器放置在靠近引脚的位置。 |
| DESAT | 14 | O | 去饱和电流保护输入。闲置时系于 COM 端。 |
| COM | 16 | P | 连接至 IGBT 的发射极引脚和 SiC-MOSFET 的源极引脚的公共接地端。 |