ZHDA389 November   2026 LM251772-Q1 , TPS26744E-Q1 , TS3DV642 , TUSB564-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 系统概述
    2. 2.2 电源路径
    3. 2.3 视频路径
  6. 3总结
  7. 4参考资料

简介

现代车辆座舱越来越多地提供 USB Type-C 端口,为乘客器件同时输送电力和高分辨率视频,但在车内实现这一点意味着要同时解决两个不同的问题。

第一个问题是功率与散热:汽车 12V 电源轨未稳压,可能因启动和负载突降事件而跌落或出现尖峰,但系统仍必须在紧凑、气流受限的外壳内通过两个端口转换高达 140W 的功率。此处转换效率和温度裕量紧密相关,可能需要在高温或低输入电压下进行降额,以使元件保持在安全限值内。

第二个问题是信号完整性:视频路径必须承载高速 DisplayPort 信号,依次经过连接器转接、转接驱动电路,再通过一段更长的汽车电缆传输至远端显示屏 — 全程与高电流开关转换器共用同一板卡。此处防噪性能和布局规范与效率之于电源路径一样关键。

本应用手册介绍了一种经过验证的参考设计,在单个双端口、140W USB-C 电力输送系统中同时应对这两项挑战,并支持 DisplayPort 交替模式,为汽车工程师的数字座舱和信息娱乐 USB-C 实现方案提供了可靠的起点。