ZHDA389 November   2026 LM251772-Q1 , TPS26744E-Q1 , TS3DV642 , TUSB564-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 系统概述
    2. 2.2 电源路径
    3. 2.3 视频路径
  6. 3总结
  7. 4参考资料

视频路径

电源路径负责能量输送,而视频路径负责保证通过 USB-C 连接器传输的高速 DisplayPort 和 USB 3.2 数据的信号完整性。两个器件在这些信号到达连接器之前对其进行调理和选路,而 FPD-Link 串行器通过同轴电缆将视频传输到系统的显示侧。

TUSB564-Q1 是一款线性转接驱动器,用于补偿高速差分对上的通道损耗。它施加高达 11.6dB 的均衡,足以在高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 数据速率、高达 5Gbps 的USB 3.2 数据速率下恢复信号完整性,确保到达 Type-C 连接器的信号满足两种协议的眼图和抖动要求。

TS3DV642 位于下游,用作差分信号开关,在连接器接口处对高速差分对进行多路复用。这使系统能够根据交替模式协商结果将 DisplayPort 或 USB 3.2 数据路由到 Type-C 引脚,而不会引入额外信号劣化。

 支持 DP 交替模式的 USB-C – 配置图 2-7 支持 DP 交替模式的 USB-C – 配置

视频路径使用 USB-C/DP 交替模式板卡(由 TPS26744E-Q1、TUSB564-Q1、TS3DV642 和 FPD-Link 串行器组成)进行了验证,该板卡与 UH984 EVM 配合,通过 FPD-Link 接口驱动显示器。TPS26744E-Q1 经过编程,通过 CC 线管理 PD 通信和 USB/DP 模式选择,而 FPD-Link 串行器的固件和寄存器配置(包括串行器和解串器)通过其外部 SPI 闪存加载。在该配置启用时,手机或笔记本电脑等 USB Type-C 源设备可连接到该板卡,并通过 DP 交替模式和 FPD-Link 信号链将其显示输出端到端投屏到显示器。

 支持 DP 交替模式的 USB-C - 信号链图 2-8 支持 DP 交替模式的 USB-C - 信号链