ZHDA389 November 2026 LM251772-Q1 , TPS26744E-Q1 , TS3DV642 , TUSB564-Q1
现代汽车信息娱乐和数字座舱系统越来越多地依赖 USB Type-C 端口为乘客器件同时输送电力和高分辨率视频。本应用手册介绍了一种双端口、140W USB 电力输送系统设计,其支持 DisplayPort™ 交替模式,可在 12V 汽车电池电源轨下可靠运行。文中说明了系统架构,涵盖电力输送路径和视频路径,前者以 TPS26744E-Q1 PD 控制器和 LM251772-Q1 降压/升压转换器为核心,后者使用 TUSB564-Q1 转接驱动器、TS3DV642 开关和 FPD-Link 串行器将高速信号路由到远端显示器。文中提供了来自经验证实现方案的设计注意事项、效率和热性能数据,可帮助工程师将该架构适配到自己的汽车 USB-C 电力和视频应用中。