ZHDA355 September   2022 DAC11001B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关键应用
    1. 2.1 音频测试仪
    2. 2.2 高性能音频
    3. 2.3 自动测试设备 (ATE) 和任意波形生成 (AWG)
  6. 3DAC11001B
  7. 4性能测试结果
  8. 5竞品分析 — 音频测试仪应用
  9. 6总结
  10. 7参考资料

自动测试设备 (ATE) 和任意波形生成 (AWG)

半导体 ATE 专门设计用于测试各种电子器件(如二极管,FET)和集成电路(如线性及混合信号器件)。通过向被测器件 (DUT) 发送激励信号并且捕获来自 DUT 的响应来执行测试。根据要执行的测试,激励可以是静态的,也可以是动态的。

大多数这些测试仪都要求其驱动器电路能够生成分辨率为 16、18 或 20 位的激励信号,低于 1ppm 的直流精度水平,宽带宽超低噪声以及快速更新速率,以测试当今先进的器件。

DAC11001B DAC11001B 目标终端应用图 2-1 DAC11001B 目标终端应用