ZHDA355 September 2022 DAC11001B
本文档将 DAC11001B 的性能数据与市场上类似器件的数据进行了比较。总谐波失真 (THD) 和总谐波失真加噪声 (THD+N) 可评估高保真音频。APx555B 高性能音频分析仪可测量信号链性能。
表 4-1 和图 4-1 比较了 DAC11001B 和竞品器件在生成 1kHz 正弦音调、更新速率为 10kSPS、振幅为 9Vpp 时的频谱性能。
DAC11001B 信号链提供 -115dB THD 和 -105dB THD+N 性能,与竞争对手的性能相比,失真几乎改善了 20dB。
| 器件 | 频率 | THD | THD+N |
|---|---|---|---|
| DAC11001B | 1kHz | -115dB | -105dB |
| 竞品 | 1kHz | -96dB | -95dB |
图 4-1 频谱 DAC11001B 与竞品 – 1kHz、10kSPS 更新速率、9Vpp| 参数 | 值 |
|---|---|
| 图形 | 正弦 |
| 输出电压 | 9 Vp-p |
| DAC 输出信号频率 | 1kHz 至 20kHz |
| DAC 更新速率 | 768kSPS |
| SPI、SCLK 频率 | 38.4MHz |
| 基准电压 | ±4.5V |
图 4-2 和图 4-3 展示了 DAC11001B 和竞品器件在不同频率(1kHz 至 20kHz)下、768kSPS 更新速率时的 THD 和 THD+N 性能。
图 4-2 THD 性能
图 4-3 THD+N 性能