ZHDA355 September   2022 DAC11001B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2关键应用
    1. 2.1 音频测试仪
    2. 2.2 高性能音频
    3. 2.3 自动测试设备 (ATE) 和任意波形生成 (AWG)
  6. 3DAC11001B
  7. 4性能测试结果
  8. 5竞品分析 — 音频测试仪应用
  9. 6总结
  10. 7参考资料

高性能音频

与具有 16 至 18 位分辨率的乘法 DAC 或 R-2R 梯形网络 DAC 相比,市场上性能非常高的音频应用都使用 Δ-Σ DAC 进行设计。

如前所述,Δ-Σ DAC 的优点是提高了音频 DAC 的动态性能,这受到 R-2R 设计可实现精度的限制。

然而,Δ-Σ 设计会因其被称为“带外噪声”的高频开关而在输出端引入噪声。此噪声通常超出可闻范围,但确实需要输出滤波。

DAC11001B 具有平坦的噪声密度,这意味着带外噪声远低于 Δ-Σ DAC。此外,其先进的跟踪保持功能可导致与输入代码无关的低输出干扰。

这项新技术使设计人员能够挑战精密 DAC 在高保真音频应用中不足的假设。