ZHDA355 September 2022 DAC11001B
音频测试仪需要生成涵盖音频范围(20Hz 至 20kHz)的高保真音调,并扩展至数百千赫兹。通常,测试激励是正弦音调,其纯度由总谐波失真 (THD) 和信噪比 (SNR) 定义。
音频测试系统采用高性能音频 DAC 或高精度 DAC 构建,以生成高保真纯正弦信号进行测试。这些 DAC 的分辨率范围为 16 至 20 位,具有低噪声和极低的干扰能量。
目前,设计人员使用 Δ-Σ DAC 拓扑生成音频信号,这些信号会产生带外噪声,需要额外的数字信号处理逻辑和噪声整形滤波器。额外的数字信号处理会增加原始信号中不存在的额外信息,以确保正确性。此外,它还会增加整体系统解决方案的尺寸和成本。