ZHDA355
September 2022
DAC11001B
1
摘要
商标
1
简介
2
关键应用
2.1
音频测试仪
2.2
高性能音频
2.3
自动测试设备 (ATE) 和任意波形生成 (AWG)
3
DAC11001B
4
性能测试结果
5
竞品分析 — 音频测试仪应用
6
总结
7
参考资料
Application Note
揭秘使用 20 位 DAC 生成超低噪声、高保真波形的设计挑战
下载最新的英语版本