ZHDA352 October 2026 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1 , TCAN2947-Q1 , TCAN2957-Q1
TCAN29xx-Q1 是系统基础芯片 (SBC) 系列,其中 TCAN294x-Q1 版本提供支持控制局域网灵活数据速率 (CAN FD) 收发器,TCAN295x-Q1 版本则提供 CAN SIC 收发器。TCAN29x7-Q1 版本包括本地互连网络 (LIN) 收发器。CAN 收发器支持高达 8Mbps 的数据速率,而 LIN 收发器支持高达 200kbps 的快速模式数据速率。集成的 LDO 可为 MCU 和传感器等其他外部元件供电。如果需要更大的电流,可以使用外部 PNP 晶体管来满足额外的功率需求。TCAN29xx-Q1 还将为安全密集型应用提供 ASIL-B 版本。
TCAN28xx-Q1 还是 SBC 系列,具有与更新的 TCAN29xx-Q1 系列相同的许多特性,例如局部联网、唤醒引脚和高侧开关 (HSS)。两个 SBC 都采用 32 引脚 QFN 封装 (RHB),并被视为彼此引脚对引脚兼容,因此从 TCAN28xx-Q1 迁移到 TCAN29xx-Q1,客户可以轻松地将其系统扩展到更高的 ASIL 等级,而不会丢失关键功能。但是,这并不一定意味着您只需为 PCB 上的 TCAN29xx-Q1 交换 TCAN28xx-Q1,并期望系统能够像以前一样工作。务必要考虑两个 SBC 系列之间可能影响硬件或软件设计的内部差异。