ZHDA352 October 2026 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1 , TCAN2947-Q1 , TCAN2957-Q1
TCAN28xx-Q1 中提供的最长计时器最多只能持续 10 分钟。TCAN29xx-Q1 增加了一个持续时间长达 14 天的计时器。
通过添加长持续时间计时器,实现循环唤醒功能的方式发生了变化。在 TCAN28xx-Q1 中,循环唤醒是器件通过 SPI 命令转换到睡眠模式时的一种自唤醒方法。这是通过配置 Timer1 或 Timer2 并通过将 SLP_CYC_WK_EN 设置为 1b 在睡眠模式下启用循环唤醒来完成的。在正常模式和待机模式下,循环唤醒也具有一些功能,在这种模式下,nINT 引脚不会发生唤醒事件,而是会根据 Timer1 或 Timer2 配置拉至低电平。但是,在 TCAN29xx-Q1 中,长持续时间计时器是通过 SPI 命令使器件从睡眠模式自唤醒的唯一方法。循环唤醒功能仅适用于 TCAN29xx-Q1 中的正常或待机模式。
设计注意事项:如果您在 TCAN28xx-Q1 中使用循环唤醒作为器件从睡眠模式自唤醒的方法,则需要将此功能转换为 TCAN29xx-Q1 中的长持续时间计时器,TCAN29xx-Q1 中使用了不同的寄存器和寄存器字段。此外,长持续时间计时器提供的最短时间为 5s,而 Timer1 或计时器 2 仅范围为 0.1ms 至 200ms,因此最短唤醒时间将随着 TCAN29xx-Q1 而增加(例如,器件在唤醒之前保持更长时间睡眠)。